Publier vos produits
FB 30 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

FB 30 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Traduit par Google,

Nordfab FB Ducting présente un bord plat sur les extrémités de connexion. Ce coude pressé FB à 30° se connecte facilement à d'autres composants de conduit à l'aide de clips FB qui peuvent être fixés autour du bord plat de 6 mm à chaque extrémité.

Les coudes FB sont également disponibles dans des angles de 90°, 60°, 45° et 15°.

- Construction en acier galvanisé d'une épaisseur de 0,9 mm
- Rayon = 1,5 x D
- Disponible dans les tailles Ø 80-315 mm, voir les numéros d'article ci-dessous

Le système de conduits FB est utilisé dans les systèmes de dépoussiérage/ventilation de processus dans une grande variété d’industries.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Courbe Pressé Galv 0,9mm 225FB 30Deg R=1,5

Spécification
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,208210002890‍
    100301.5Galv0,9mm0,308210002895‍
    120301.5Galv0,9mm0,308210002900‍
    125301.5Galv0,9mm0,308210002905‍
    140301.5Galv0,9mm0,408210002910‍
    150301.5Galv0,9mm0,508210002915‍
    160301.5Galv0,9mm0,508210002920‍
    180301.5Galv0,9mm0,708210002925‍
    200301.5Galv0,9mm0,708210002930‍
    220301.5Galv0,9mm1,008210002934‍
    225301.5Galv0,9mm1,308210002939‍
    250301.5Galv0,9mm1,508210002944‍
    300301.5Galv0,9mm2,208210002954‍
    315301.5Galv0,9mm2,208210002959‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-30deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsBends
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie