Publier vos produits
Mild Steel 3 mm Duct FB, L=1m

Mild Steel 3 mm Duct FB, L=1m

Traduit par Google,

• Conduit soudé avec bord clipsé.
• Qualité d'acier SS1312.
• Couche de base et de finition gris RAL 7032, 50 microns.
•Max. la température de travail du traitement de surface est de 80°C.
• Pour l'assemblage de conduits et de raccords avec bord clipsé, utilisez les clips FSFE ou FSDB.
• Pour diamètres jusqu'à 1000 mm.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Conduit W MS 3mm 450FB L=1m RAL 7032

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    150MS3mm100011,18240021071‍
    160MS3mm100011,88240021074‍
    180MS3mm100013,38240021077‍
    200MS3mm100014,88240021080‍
    225MS3mm100016,68240021083‍
    250MS3mm100018,58240021086‍
    300MS3mm100022,28240021089‍
    315MS3mm100023,38240021092‍
    350MS3mm100025,98240021095‍
    400MS3mm100029,68240021098‍
    450MS3mm100033,38240021101‍
    500MS3mm1000378240021104‍
    550MS3mm100040,78240021107‍
    600MS3mm100044,48240021110‍
    630MS3mm100046,68240021113‍
    650MS3mm100048,18240021116‍
    700MS3mm100051,88240021119‍
    750MS3mm100055,58240021122‍
    800MS3mm100059,28240021125‍
    850MS3mm100062,98240021128‍
    900MS3mm100066,68240021131‍
    950MS3mm100070,28240021134‍
    1000MS3mm100073,98240021137‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-3mm-ms-duct-fb-l-1m
  • Famille de produitsMild Steel
  • Groupe de produitsDuct & Clips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMild Steel
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie