Publier vos produits
Mild Steel 3 mm Duct FLI, L=1m

Mild Steel 3 mm Duct FLI, L=1m

Traduit par Google,

• Conduit soudé à brides, à brides fixes, type FLI.
• Qualité d'acier SS1312.
• Couche de base et de finition gris RAL 7032, 50 microns.
•Max. la température de travail du traitement de surface est de 80°C.
• Pour l'assemblage des conduits et des raccords avec brides, utiliser le boulon, l'écrou et le joint de bride FSAZ.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Conduit W MS 3mm 800FLI L=1m RAL 7032

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    150MS3mm100012,28240021140‍
    160MS3mm1000138240021143‍
    180MS3mm100014,68240021146‍
    200MS3mm100016,28240021149‍
    225MS3mm100018,18240021152‍
    250MS3mm100020,28240021155‍
    300MS3mm100024,28240021158‍
    315MS3mm100025,88240021161‍
    350MS3mm100029,68240021164‍
    400MS3mm100033,88240021167‍
    450MS3mm100037,98240021170‍
    500MS3mm100042,18240021173‍
    550MS3mm100046,38240021176‍
    600MS3mm100050,48240021179‍
    630MS3mm1000538240021182‍
    650MS3mm100054,68240021185‍
    700MS3mm100058,88240021188‍
    750MS3mm100065,68240021191‍
    800MS3mm1000708240021194‍
    850MS3mm100074,38240021197‍
    900MS3mm100078,78240021200‍
    950MS3mm1000838240021203‍
    1000MS3mm100087,38240021206‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-3mm-ms-duct-fli-l-1m
  • Famille de produitsMild Steel
  • Groupe de produitsDuct & Clips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMild Steel
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie