Publier vos produits
FB 45 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

FB 45 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Traduit par Google,

Nordfab FB Ducting présente un bord plat sur les extrémités de connexion. Ce coude pressé FB à 45° se connecte facilement à d'autres composants de conduit à l'aide de clips FB qui peuvent être fixés autour du bord plat de 6 mm à chaque extrémité.

Les coudes FB sont également disponibles dans des angles de 90°, 60°, 30° et 15°.

- Construction en acier galvanisé d'une épaisseur de 0,9 mm
- Rayon = 1,5 x D
- Disponible dans les tailles Ø 80-315 mm, voir les numéros d'article ci-dessous

Le système de conduits FB est utilisé dans les systèmes de dépoussiérage/ventilation de processus dans une grande variété d’industries.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Courbe Pressé Galv 0,9mm 200FB 45Deg R=1,5

Spécification
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80451.5Galv0,9mm0,208210002891‍
    100451.5Galv0,9mm0,308210002896‍
    120451.5Galv0,9mm0,408210002901‍
    125451.5Galv0,9mm0,408210002906‍
    140451.5Galv0,9mm0,508210002911‍
    150451.5Galv0,9mm0,508210002916‍
    160451.5Galv0,9mm0,608210002921‍
    180451.5Galv0,9mm0,908210002926‍
    200451.5Galv0,9mm1,008210002931‍
    220451.5Galv0,9mm1,608210002935‍
    225451.5Galv0,9mm1,608210002940‍
    250451.5Galv0,9mm1,608210002945‍
    300451.5Galv0,9mm2,308210002955‍
    315451.5Galv0,9mm2,408210002960‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-45deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsBends
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie