Publier vos produits
FB 45 Degree Segmented Bend

FB 45 Degree Segmented Bend

Traduit par Google,

Nordfab FB Ducting présente un bord plat sur les extrémités de connexion. Ce coude segmenté FB à 45° se connecte facilement à d'autres composants de conduit à l'aide de clips FB qui peuvent être fixés autour du bord plat de 6 mm à chaque extrémité.

Les coudes FB sont également disponibles dans des angles de 90°, 60°, 30° et 15°.

- Construction en acier galvanisé d'une épaisseur d'acier de 0,9 mm
- Rayon = 1,5 x D
- Disponible dans les tailles Ø 350 - 1000 mm, voir les numéros d'article ci-dessous

Le système de conduits FB est utilisé dans les systèmes de dépoussiérage/ventilation de processus dans une grande variété d’industries.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Segment Coudé Galv 0,9mm 900FB 45Deg R=1,5

Spécification
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350451.5Galv0,9mm3,358210002965‍
    400451.5Galv0,9mm4,118210002970‍
    450451.5Galv0,9mm5,598210002975‍
    500451.5Galv0,9mm6,958210002980‍
    550451.5Galv0,9mm9,048210002985‍
    600451.5Galv0,9mm9,918210002990‍
    630451.5Galv0,9mm10,118210002995‍
    650451.5Galv0,9mm10,318210003000‍
    700451.5Galv0,9mm11,378210003005‍
    750451.5Galv0,9mm11,678210003010‍
    800451.5Galv0,9mm12,968210003015‍
    850451.5Galv0,9mm13,768210003020‍
    900451.5Galv0,9mm14,568210003025‍
    950451.5Galv0,9mm15,378210003030‍
    1000451.5Galv0,9mm0,408210003035‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-45deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsBends
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie