Publier vos produits
QFS Pressed Bend, 45 Degree

QFS Pressed Bend, 45 Degree

Traduit par Google,

Les conduits étanches QF offrent une gamme complète de diamètres et d'accessoires pour des installations professionnelles faciles à fixer.
• Fabriqués en acier galvanisé ou en acier inoxydable avec des joints soudés au laser, qui présentent des surfaces internes plus lisses et offrent une résistance aux fuites considérablement améliorée, les conduits Nordfab offrent une solution imbattable pour toutes les tâches générales d'extraction de poussière.
• Le clip Quick-Fit™ comporte un joint d'étanchéité aux dimensions généreuses maintenu fermement en place par une action de serrage positive excentrée sur les colliers roulés aux extrémités du conduit à assembler. Pour plus de sécurité, une goupille de verrouillage peut être insérée.
• Tous les coudes, branches, réducteurs et autres éléments comportant des joints ou des colliers sont calfeutrés à l'époxy. Et lors du clipsage des conduits, un joint en nitrile supplémentaire est placé entre les pièces pour éviter les fuites.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Coude Pressé QFS Galv 0,9mm 125QF 45Deg R=1,5

Spécification
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80451.5Galv0,9mm0,28210000236‍
    100451.5Galv0,9mm0,38210000241‍
    125451.5Galv0,9mm0,48210000246‍
    140451.5Galv0,9mm0,48210000251‍
    150451.5Galv0,9mm0,58210000256‍
    160451.5Galv0,9mm0,68210000261‍
    180451.5Galv0,9mm0,98210000266‍
    200451.5Galv0,9mm1,08210000271‍
    224451.5Galv0,9mm1,68210000276‍
    250451.5Galv0,9mm1,68210000281‍
    300451.5Galv0,9mm2,38210000286‍
    315451.5Galv0,9mm2,48210000291‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-45deg-qfs-pressed-bend
  • Famille de produitsQFS Ducting
  • Groupe de produitsBends
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie