Publier vos produits
FB 60 Degree Segmented Bend

FB 60 Degree Segmented Bend

Traduit par Google,

Nordfab FB Ducting présente un bord plat sur les extrémités de connexion. Ce coude segmenté FB à 60° se connecte facilement à d'autres composants de conduit à l'aide de clips FB qui peuvent être fixés autour du bord plat de 6 mm à chaque extrémité.

Les coudes FB sont également disponibles dans des angles de 90°, 45°, 30° et 15°.

- Construction en acier galvanisé d'une épaisseur d'acier de 0,9 mm
- Rayon = 1,5 x D
- Disponible dans les tailles Ø 350 - 1000 mm, voir les numéros d'article ci-dessous

Le système de conduits FB est utilisé dans les systèmes de dépoussiérage/ventilation de processus dans une grande variété d’industries.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Segment Coudé Galv 0,9mm 450FB 60Deg R=1,5

Spécification
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350601.5Galv0,9mm4,538210002966‍
    400601.5Galv0,9mm5,568210002971‍
    450601.5Galv0,9mm7,558210002976‍
    500601.5Galv0,9mm9,378210002981‍
    550601.5Galv0,9mm12,188210002986‍
    600601.5Galv0,9mm13,448210002991‍
    630601.5Galv0,9mm13,648210002996‍
    650601.5Galv0,9mm13,848210003001‍
    700601.5Galv0,9mm15,358210003006‍
    750601.5Galv0,9mm15,658210003011‍
    800601.5Galv0,9mm17,468210003016‍
    850601.5Galv0,9mm18,548210003021‍
    900601.5Galv0,9mm19,628210003026‍
    950601.5Galv0,9mm20,718210003031‍
    1000601.5Galv0,9mm21,788210003036‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-60deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsBends
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie