Publier vos produits
QFS Segmented Bend, 60 Degree

QFS Segmented Bend, 60 Degree

Traduit par Google,

Nordfab QFS Sealed Duct propose une gamme complète de diamètres et d'accessoires pour des installations professionnelles faciles à réparer.
• Tous les coudes, branches, réducteurs et autres éléments comportant des joints ou des colliers sont calfeutrés à l'époxy. Et lors du clipsage des conduits, un joint en nitrile supplémentaire est placé entre les pièces pour éviter les fuites.

Rayons personnalisés disponibles sur demande.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Segment Coudé QFS Galv 0,7mm 350QF 60Deg R=1,5

Spécification
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350601.5Galv0,7mm4,88210000674‍
    400601.5Galv0,7mm6,38210000679‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-60deg-qfs-segmented-bend
  • Famille de produitsQFS Ducting
  • Groupe de produitsBends
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie