Publier vos produits
FB 90 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

FB 90 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Traduit par Google,

Nordfab FB Ducting présente un bord plat sur les extrémités de connexion. Ce coude pressé FB à 90° se connecte facilement à d'autres composants de conduit à l'aide de clips FB qui peuvent être fixés autour du bord plat de 6 mm à chaque extrémité.

Les coudes FB sont également disponibles dans des angles de 60°, 45°, 30° et 15°.

- Construction en acier galvanisé d'une épaisseur d'acier de 0,9 mm
- Rayon = 1,5 x D
- Disponible dans les tailles Ø 80-315 mm, voir les numéros d'article ci-dessous

Le système de conduits FB est utilisé dans les systèmes de dépoussiérage/ventilation de processus dans une grande variété d’industries.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Courbe Pressé Galv 0,9mm 120FB 90Deg R=1,5


Spécification
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80901.5Galv0,9mm0,408210002893‍
    100901.5Galv0,9mm0,508210002898‍
    120901.5Galv0,9mm0,808210002903‍
    125901.5Galv0,9mm0,808210002908‍
    140901.5Galv0,9mm1,008210002913‍
    150901.5Galv0,9mm1,108210002918‍
    160901.5Galv0,9mm1,208210002923‍
    180901.5Galv0,9mm1,608210002928‍
    200901.5Galv0,9mm1,908210002933‍
    220901.5Galv0,9mm2,408210002937‍
    225901.5Galv0,9mm2,408210002942‍
    250901.5Galv0,9mm3,008210002947‍
    300901.5Galv0,9mm3,208210002957‍
    315901.5Galv0,9mm5,008210002962‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-90deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsBends
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie