Publier vos produits
FB Clip Quick Release

FB Clip Quick Release

Traduit par Google,

Le système de conduits FB est utilisé dans les systèmes de dépoussiérage/ventilation de processus dans une grande variété d’industries. Nordfab FB Ducting présente un bord plat sur les extrémités de connexion.

Le clip à dégagement rapide facilite ces connexions car il s'enroule autour des bords plats.

Construction en acier galvanisé avec revêtement en PVC
Disponible dans les tailles Ø 080-400 mm type articulé et Ø 450-600 type boulonné

EXEMPLE DE COMMANDE :
Clip Quick Release FB Galv 120mm

Spécification
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv0,188210003082‍
    100Galv0,208210003083‍
    120Galv0,228210003084‍
    125Galv0,238210003085‍
    140Galv0,258210003086‍
    150Galv0,268210003087‍
    160Galv0,278210003088‍
    180Galv0,298210003089‍
    200Galv0,318210003090‍
    225Galv0,348210003091‍
    250Galv0,378210003092‍
    280Galv0,418210003093‍
    300Galv0,428210003094‍
    315Galv0,448210003095‍
    350Galv0,488210003096‍
    400Galv0,538210003097‍
    450Galv0,598210003098‍
    500Galv0,648210003099‍
    550Galv0,708210003100‍
    600Galv0,758210003101‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-fb-clip-quick-release
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsDuct & Clips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie