Publier vos produits
FB Nipple to go Inside

FB Nipple to go Inside

Traduit par Google,

Nordfab FB Ducting présente un bord plat sur les extrémités de connexion. Le FB Nipple to go Inside se connecte facilement à d'autres composants de conduit à l'aide de clips FB qui peuvent être fixés autour du bord plat.

- Construction en acier galvanisé
- Disponible dans les tailles Ø 080-600 avec une épaisseur d'acier de 0,9 mm

Le système de conduits FB est utilisé dans les systèmes de dépoussiérage/ventilation de processus dans une grande variété d’industries.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Mamelon à entrer à l'intérieur Galv 0,9mm 80FB

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,9mm0,168210003836‍
    100Galv0,9mm0,208210003837‍
    120Galv0,9mm0,248210003838‍
    125Galv0,9mm0,248210003839‍
    140Galv0,9mm0,278210003840‍
    150Galv0,9mm0,298210003841‍
    160Galv0,9mm0,318210003842‍
    180Galv0,9mm0,358210003843‍
    200Galv0,9mm0,398210003844‍
    225Galv0,9mm0,448210003845‍
    250Galv0,9mm0,498210003846‍
    300Galv0,9mm0,598210003847‍
    315Galv0,9mm0,628210003848‍
    350Galv0,9mm0,828210003849‍
    400Galv0,9mm0,948210003850‍
    450Galv0,9mm1,068210003851‍
    500Galv0,9mm1,188210003852‍
    550Galv0,9mm1,298210003853‍
    600Galv0,9mm1,418210003854‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-fb-nipple-to-go-inside
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsAdapters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie