Publier vos produits
FLI Tee Branch

FLI Tee Branch

Traduit par Google,

Conduit à brides avec brides FLI pré-percées et amovibles pour faciliter l'alignement lors de l'installation. Ø80 - 1000 mm, construction en acier galvanisé.

Le raccord en T à bride Nordfab FLI est livré avec des brides FLI pré-percées et amovibles à chaque extrémité pour faciliter l'alignement et la connexion à d'autres composants de conduits lors de l'installation. Les raccords en T à bride Nordfab FLI sont utilisés pour se raccorder aux sorties de machines ou à d'autres conduites. Les raccords en T sont disponibles en version à 90° et en acier galvanisé.

Lors de la commande, veuillez préciser ØA, ØB, ØC.
ØA et ØC sont égaux.
ØB doit être inférieur ou égal à ØA / ØC.

Les conduits à brides Nordfab sont généralement utilisés pour les diamètres plus grands et utilisés dans les systèmes de ventilation industrielle à haute pression où les connexions étanches à l'air sont essentielles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.en-flanged-tee-branch-fli
  • Famille de produitsFlanged Ducting
  • Groupe de produitsBranches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie