Publier vos produits
HV End Cap

HV End Cap

Traduit par Google,

Utilisé pour bloquer l'extrémité du tuyau HT.

Le terme « vide poussé » fait référence au vide poussé et au faible débit d'air utilisés pour capter, transporter et filtrer les fumées, la poussière et autres particules.

Nos solutions incluent :
• Aspiration des fumées des torches de soudage
• Aspiration des poussières de meulage directement de la rectifieuse portative grâce à notre gamme de collecteurs qui correspond à la plupart des machines portatives du marché
• Nettoyage des sols et machines etc. avec notre large choix d'accessoires
• Transport de gros volumes de matériaux pouvant être à la fois lourds et abrasifs

EXEMPLE DE COMMANDE :
Embout Galv 0,7mm 203RO

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    50Galv0,7mm0,2040130031‍
    63Galv0,7mm0,0540130030‍
    102Galv0,7mm0,1040130040‍
    152Galv0,7mm0,1440130050‍
    203Galv0,7mm0,2440130060‍
    50316SS1,2mm0,108210005046‍
    63316SS1,6mm0,108210005047‍
    76316SS2mm0,108210005048‍
    102316SS2mm0,108210005049‍
    129316SS2mm0,108210005050‍
    154316SS2mm0,108210005051‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-hv-end-cap
  • Famille de produitsHigh Vacuum
  • Groupe de produitsAdapters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-30
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie