Publier vos produits
HV Reducer

HV Reducer

Traduit par Google,

Galvanisé

Le terme « vide poussé » fait référence au vide poussé et au faible débit d'air utilisés pour capter, transporter et filtrer les fumées, la poussière et autres particules.

Nos solutions incluent :
• Aspiration des fumées des torches de soudage
• Aspiration des poussières de meulage directement de la rectifieuse portative grâce à notre gamme de collecteurs qui correspond à la plupart des machines portatives du marché
• Nettoyage des sols et machines etc. avec notre large choix d'accessoires
• Transport de gros volumes de matériaux pouvant être à la fois lourds et abrasifs

Disponible en acier galvanisé, en acier inoxydable 304SS ou en acier inoxydable 316SS
EXEMPLE DE COMMANDE :
Réducteur HT Galv 2mm 152RO 127RO

Spécification
  • ø A (mm)ø B (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    6350Galv1,5mm670,1040130730‍
    7650Galv1,5mm700,2040135750‍
    7663Galv1,5mm750,2040135740‍
    10276Galv2mm1200,3040135830‍
    108102Galv2mm1200,6140135840‍
    12776Galv2mm1200,4040135820‍
    127102Galv2mm1200,4040135810‍
    152127Galv2mm1200,6040135800‍
    203152Galv2mm1501,4040130020‍
    6350304SS1,5mm670,208210005138‍
    7650304SS1,5mm700,208210005139‍
    7663304SS1,5mm750,208210005140‍
    10276304SS2mm1201,408210005141‍
    108102304SS2mm1200,508210005142‍
    12776304SS2mm1200,608210005144‍
    127102304SS2mm1200,708210005143‍
    6350316SS1,5mm670,108210005039‍
    7650316SS1,5mm700,208210005040‍
    7663316SS1,5mm750,208210005041‍
    10276316SS2mm1200,308210005042‍
    12976316SS2mm1200,408210005043‍
    129102316SS2mm1200,408210005044‍
    154129316SS2mm1200,608210005045‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-hv-reducer
  • Famille de produitsHigh Vacuum
  • Groupe de produitsAdapters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireStainless steel 304
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie