Publier vos produits
Flexible Polyurethane Hose PU7

Flexible Polyurethane Hose PU7

Traduit par Google,

Tuyau en polyuréthane avec hélice en acier incorporée.

- 0,7 mm d'épaisseur, également disponible 0,4 mm
- Disponible dans les tailles Ø 051-305
- Disponible en longueurs de 5 ou 10 mètres, voir les numéros d'article ci-dessous

EXEMPLE DE COMMANDE :
Tuyau Polyuréthane 152mm L=10m PU7

Spécification
  • ø A (mm)L mmMaterialWeight(kg)Item No.
    515Polyurethane2,6040375983‍
    5110Polyurethane4,5040375984‍
    635Polyurethane2,4040375985‍
    6310Polyurethane6,5040375986‍
    765Polyurethane2,7040375987‍
    7610Polyurethane5,4040375988‍
    825Polyurethane3,2540375989‍
    8210Polyurethane6,5040375990‍
    1025Polyurethane4,1540375991‍
    10210Polyurethane8,3040375992‍
    1275Polyurethane4,7540375993‍
    12710Polyurethane9,5040375994‍
    1525Polyurethane5,5040375995‍
    15210Polyurethane11,0040375996‍
    1655Polyurethane6,2540375997‍
    16510Polyurethane12,5040375998‍
    1825Polyurethane7,2540375999‍
    18210Polyurethane14,5040376000‍
    2035Polyurethane7,7540376001‍
    20310Polyurethane15,5040376002‍
    2295Polyurethane9,4040376003‍
    22910Polyurethane18,8040376004‍
    2545Polyurethane9,8540376005‍
    25410Polyurethane19,7040376006‍
    3055Polyurethane11,7540376007‍
    30510Polyurethane23,5040376008‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qf-flexible-polyurethane-hose-pu7-t-7
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsHose & Clamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie