Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.
Les coudes de calibre 10 permettent de changer la direction du flux d'air dans une ligne de conduits de dépoussiérage. Les coudes en acier galvanisé de calibre 10 Nordfab® sont livrés en standard avec des extrémités à bride d'angle (ANGFL). Les brides d'angle sont fixées de manière lâche et retenues par une lèvre Vanstone.
Tous les coudes Nordfab sont disponibles en coudes à 90°, 60°, 45° et 30°.
Les coudes de calibre 10 sont fournis dans une construction soudée solide, offrant une couture sans fuite. L'élimination des fuites d'air améliore l'efficacité du système de dépoussiérage, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.
La construction en acier de calibre 10 offre une durabilité supplémentaire pour les applications à forte usure.
- Construction en acier galvanisé
- Disponible avec des brides à motif de trous personnalisé
- Les calibres de matériaux supplémentaires incluent les calibres standard 22 et 20, 18, 16, 14 et 12
- Joints de bride disponibles
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériaux/calibres.