Publier vos produits
Flanged Pipe 12ga

Flanged Pipe 12ga

Traduit par Google,

Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.

Notre tuyau de conduit à bride de calibre 12 est destiné aux applications nécessitant des tailles de tuyau supérieures à 24 pouces de diamètre ou lorsque des connexions à brides sont requises.

Le matériau de calibre 12 offre une durabilité supplémentaire qui peut être nécessaire dans les matériaux abrasifs / applications à forte usure.

Le tuyau Nordfab® de calibre 12 est doté d'un joint soudé au plasma qui assure une étanchéité parfaite. L'élimination des fuites d'air se traduit par un système de dépoussiérage plus efficace, ce qui permet de réaliser des économies sur les coûts énergétiques.

Les brides angulaires rotatives standard de nos tuyaux à brides sont maintenues par des lèvres Van Stone aux extrémités des tuyaux. La longueur nominale du tuyau est de 5'.

  • Joints de bride d'angle disponibles.
  • À utiliser avec notre adaptateur de bride d'angle pour des connexions rapides aux tuyaux et raccords QF.
  • Construction en acier galvanisé
  • Disponible avec des extrémités QF dans des diamètres allant jusqu'à 24", et d'autres types d'extrémités
  • Les calibres de matériaux en option incluent les calibres standard 22 et 20, 14, 18, 16 et 10

Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les types d'extrémité en option, les tailles plus grandes et les options de matériau/calibre.

Spécification
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.flanged-pipe-12ga
    • Famille de produitsFlanged Ducting
    • Groupe de produitsPipes & Flanges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
    • Classification IFCRaccord de gaine
    • Code ETIMEG015540
    • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork