Publier vos produits
QF Tee Branch 18ga

QF Tee Branch 18ga

Traduit par Google,

Les branches en T Quick-Fit® sont standard avec des extrémités roulées QF, permettant des connexions rapides avec d'autres conduits QF®.

La construction en matériau de calibre 18 ajoute une durabilité supplémentaire.

  • Lors de la commande, précisez le matériau, le calibre (si non standard), les dimensions A et C et les styles d'extrémité si non QF.
  • A1 à A2 doivent avoir la même dimension. C doit être égal ou inférieur aux dimensions A
  • Utilisez la formule suivante pour déterminer la longueur : L = C + 8"
  • Disponible en acier galvanisé et 304SS
  • Disponible avec des extrémités à bride dans des diamètres allant jusqu'à 72 po, et d'autres types d'extrémités variés
  • Les autres jauges disponibles incluent les normes 22 et 20, 16, 14, 12 et 10.

Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les configurations de succursales non illustrées ci-dessous, les tailles plus grandes et les options de matériaux/jauges.

Quick-Fit a été utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines est nécessaire. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.

Spécification
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.qf-tee-branch-18-gauge
    • Famille de produitsQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Groupe de produitsBranches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireStainless steel 304
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
    • Classification IFCRaccord de gaine
    • Code ETIMEG015540
    • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork