Publier vos produits
QF Pipe 16 Gauge

QF Pipe 16 Gauge

Traduit par Google,

Nordfab fabrique des conduits destinés aux systèmes de captage de poussières, de brouillards et de fumées. L'air contaminé est acheminé des machines ou des procédés vers un collecteur/filtre via des tuyaux QF et d'autres conduits à montage rapide, ce qui permet d'obtenir un air plus pur dans les espaces de travail.

Le tuyau Nordfab QF® en acier galvanisé ou inoxydable durable de calibre 16, avec extrémités roulées Quick-Fit® (QF), permet une installation et un démontage rapides grâce à notre collier Quick-Fit. Le joint soudé au laser élimine les fuites et assure un intérieur lisse.

  • Disponible en galvanisé et 304SS (comme indiqué ci-dessous) ou en option 316SS ou acier au carbone
  • Disponible avec des extrémités à bride dans des diamètres allant jusqu'à 72 pouces et d'autres types d'extrémités variés
  • Calibres disponibles 22, 20, 18, 14, 12 et 10

Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériaux/jauges.

Quick-Fit est utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussières ou le transfert de particules fines sont nécessaires. Quick-Fit permet une installation rapide et économique, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des réaménagements d'atelier.

Spécification
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.us-qf-pipe-16ga
    • Famille de produitsQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Groupe de produitsPipe & Clamps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireStainless steel 304
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
    • Classification IFCRaccord de gaine
    • Code ETIMEG015540
    • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord