Publier vos produits
Emergency Lighting Smart
Emergency Lighting Smart
Emergency Lighting Smart
Emergency Lighting Smart
    Normagrup

    Emergency Lighting Smart

    Traduit par Google,

    "SMART est une famille d'éclairage de secours conçue pour s'adapter à tout type d'installation grâce à ses lignes stylisées et minimalistes, sa polyvalence et sa facilité d'installation."

    Il peut être installé au plafond, au mur ou encastré grâce à un accessoire, grâce à son système de connexion rapide qui facilite l'installation. Disponible en versions SATI et SATI adressable, il est homologué NF.

    Points forts:

    • Design minimaliste stylisé
    • Installation polyvalente : plafond, mur ou encastré
    • Système de connexion rapide pour une installation facile
    • Disponible en versions SATI et SATI adressable
    • Homologation NF (norme française)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.alumbrado-emergencia-smart
    • Famille de produitsSmart
    • Groupe de produitsAlumbrado emergencia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)39
    • Largeur (mm)209
    • Profondeur (mm)112
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting