Publier vos produits
Dock zone refuge
Dock zone refuge
Dock zone refuge
    NORSUD

    Dock zone refuge

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Cette solution a été spécialement pensée pour répondre aux exigences particulières des professionnels de la logistique. Elle limite les coûts de génie civil, permet la libération d’aires de stockage supplémentaires à l’intérieur des bâtiments et améliore grandement l’isolation lors des opérations de chargement et de déchargement. Le dock zone refuge est composé d’un sas d'étanchéité, d’un niveleur à lèvre télescopique de 1000 mm et d’une ossature permettant la création d’un quai sans génie civil. Il constitue une zone tampon entre le bâtiment et le camion, permettant de réaliser des économies d'énergie et de protéger les marchandises des intempéries tout en assurant un confort de travail à vos personnels.
    Spécification
    • Gain de place - Modulable - Conforme ED 6059 Options : - Structure basse galvanisée - Système d'immobilisation de camion - Possibilité de LOA.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dock-zone-refuge
    • Famille de produitsDock equipment, équipements de quai, dock de transbordement
    • Groupe de produitsDock shelters, dock zone refuge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3700
    • Largeur (mm)3400
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Abris de quai
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_23
    • Description de l'Uniclass 2015Dock shelters
    • Code CSI MasterFormat 201411 13 16.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Shelters
    • Numéro OmniClass23-23 23 21
    • Titre OmniClassLoading Dock Shelters
    • Code CSI UniFormat IIE1030
    • Titre CSI UniFormat IIVehicular Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France