Publier vos produits
Raychem RIM Roof Ice Melt System
Chemelex

Raychem RIM Roof Ice Melt System

Traduit par Google,

Le système RIM se compose de panneaux RIM qui utilisent un câble autorégulateur à haute puissance fournissant une puissance de sortie élevée requise pour les zones à forte charge de neige. Le système RIM protège mécaniquement le câble chauffant, est fixé en permanence au toit à l'aide de vis, fournit des bords de toit continus sans glace et est esthétiquement agréable. Les panneaux RIM sont spécialement conçus pour les avant-toits, les vallées, les canaux, les pentes et les sections de toit plat. Un système RIM complet se compose de kits de connexion, d'accessoires et de systèmes de contrôle. De plus, une solution clé en main entièrement conçue est disponible pour répondre à vos besoins spécifiques de dégivrage de toit et de gouttière.

Spécification
  • The Raychem RIM system is used for snow melt on roofs. The system consists of high wattage Raychem IceStop electric heating cable, Aluminum extrusion designed to fit the cable and a cover panel for efficient heat transfer. RIM systems uses either two or three linear runs of cable with power output necessary for moderate to heavy snow load areas.

    • High performing, aesthetically elegant roof de-icing solution for all building types.
    • Mechanical cable protection available in various colors with standard and custom options.
    • Advanced control options and suitable for all snow load areas.
    • Twenty Year Extended Warranty
Spécifications techniques
  • Réference unique.nvent-raychem-rim-roof-ice-melt-system
  • Famille de produitsRaychem North America
  • Groupe de produitsHeat Tracing - Roof & Gutter Deicing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.12
  • Largeur (pouces)14.87
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireThermoplastic Polyolefin
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)2.84
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
  • Code CSI MasterFormat 201401 83 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roofing Performance Requirements