Publier vos produits
Raychem TraceTek TT-TS12 Leak Detection Panel
Chemelex

Raychem TraceTek TT-TS12 Leak Detection Panel

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,

Panneau de commande tactile du système Raychem TraceTek

Le panneau tactile TT-TS12 offre une interface utilisateur graphique pour la gestion et l'affichage des informations provenant d'un réseau de jusqu'à 250 circuits de détection de fuites externes TraceTek. Son écran couleur haute résolution SVGA de 12 pouces est complété par un écran tactile de qualité industrielle pour une interaction et un contrôle optimaux. Le TT-TS12 collecte les données d'un réseau de modules d'interface de capteurs TraceTek ou d'émetteurs Mesh sans fil. L'état de tous les câbles et sondes de détection de fuites est affiché dans un résumé, et les détails de chaque canal sélectionné sont accessibles d'une simple pression. L'écran propose des cartes et des affichages interactifs et dynamiques de la localisation des fuites. L'emplacement de toute fuite détectée est indiqué par une icône clignotante superposée au plan d'étage, au schéma de tuyauterie ou à la photo d'un équipement, au choix de l'utilisateur. Alarmes sonores, relais de synthèse, données série et interfaces web sont fournis en standard.


Spécification
  • Key benefits:

    • 12" full color, high resolution SVGA touch screen display
    • Works with TRACETEK Sensor Interface Modules or wireless Mesh Transmitters.
    • Quick status overview of all leak detection cables.
    • Interactive and dynamic leak location maps and displays
    • The leak location is displayed over the floor plan, piping layout or the photo of a single piece of equipment at the user's discretion.
    • Audible alarms, summary relays, serial data and web interfaces are provided as standard features.
Spécifications techniques
  • Réference unique.raychem-tracetek-TT-TS12
  • Famille de produitsRaychem North America
  • Groupe de produitsLeak Detection Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code ETIMEC001422
  • Nom ETIMPLC function/technology module
  • Code Uniclass 2015Ss_75_50_28_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water leak detection and alarm systems
  • Code CSI MasterFormat 201440 72 83
  • Titre CSI MasterFormat 2014Leak Detection Systems
  • Numéro OmniClass23-35 25 23
  • Titre OmniClassElectrical Control Panels