Les systèmes O2D GREEN® pré-engazonné et TTE® MultidrainPlus à engazonner sont la combinaison de la dalle support TTE® MultidrainPlus, d’un remplissage gazon et de fondations fertiles drainantes et portantes.
Ce revêtement de sol perméable permet la mise en œuvre de parkings végétalisés, stationnements perméables engazonnés, de voies d’accès Pompiers en gazon, de cheminements, places et cours intérieures perméables et végétalisées. Les systèmes O2D GREEN® pré-engazonné ou TTE® MultidrainPlus à engazonner allient perméabilité et pérennité de l’engazonnement.
Les avantages des systèmes TTE® végétalisés sont multiples :
- Techniques : capacités de portance et de répartition des charges optimales (Résistance à la charge statique exceptionnelle : 10 Newton/mm², équivalent 1000 tonnes/m²), protection optimale du système racinaire du gazon grâce aux 14 mm de parois d’alvéoles et à un niveau de remplissage du substrat à -1 cm
- Usages : liberté de conception et adaptation aux usages grâce à la modularité des remplissages (un même socle pour différents remplissages gazon, pavés ou gravier / Possibilité de créer des marquages ou bandes de roulement)
- Environnementaux : préservation de la ressource en Eau, végétalisation d’espaces, favorable à la biodiversité des sols, réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain
La dalle TTE® MultidrainPlus est un éco-matériau issu d’une chaîne de revalorisation d’excellence, produite à partir de déchets ménagers recyclés (système DUAL allemand). Recyclée, recyclable et réversible, elle s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire. Les systèmes de revêtements perméables développés par O2D ENVIRONNEMENT sont préconisés dans le cadre de projets éco-conçus, intégrant l’infiltration naturelle des eaux pluviales et la végétalisation de surfaces.
Applications : parking drainant, parking perméable, stationnements drainants, stationnements perméables, parking végétalisé, stationnements engazonnés, cheminements, places et cours intérieures perméables et végétalisées
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Sud | Amérique du Nord | Océanie | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Belgique | Guyane française | Guadeloupe | Nouvelle-Calédonie | Réunion |
France | Martinique | Wallis et Futuna | ||
Luxembourg | Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
Suisse |