Publier vos produits
Engazonné avec 2 bandes de roulements pavées et 2 lignages pavés
Engazonné avec 2 bandes de roulements pavées et 2 lignages pavés
Engazonné avec 2 bandes de roulements pavées et 2 lignages pavés
Engazonné avec 2 bandes de roulements pavées et 2 lignages pavés
Engazonné avec 2 bandes de roulements pavées et 2 lignages pavés
Engazonné avec 2 bandes de roulements pavées et 2 lignages pavés

    Engazonné avec 2 bandes de roulements pavées et 2 lignages pavés

    Ce calepinage reprend le système de sol carrossable perméable et végétalisé développé par O2D ENVIRONNEMENT® :
    •  La dalle TTE® MultidrainPlus à remplir de pavés et à engazonner
    •  Une fondation fertile, drainante et portante dimensionnée pour du stationnement VL (cf informations techniques dans les Spécifications)

    Le calepinage est réalisé en quinconce (dimensions de la dalle : 80 x 40 cm) et des bordures périphériques sont matérialisées.
    Les stationnements sont composés de deux bandes de roulement en remplissage pavé et d’un engazonnement central. Ils sont délimités par deux lignages en pavés béton TTE®, pour des places aux dimensions standards : 522,5 cm (L) x 250 cm (l). La première ligne de dalles en entrée de stationnement est également réalisée en pavés. Il est possible d’adapter les dimensions des stationnements en modifiant le positionnement des lignages pavés ou en ajoutant/retirant des modules de dalles.
    Le système TTE® est modulaire : un même socle pour différentes possibilités de remplissages (pavés-gazon-gravier).

    Les avantages des systèmes TTE® végétalisés sont multiples :
          - Techniques : capacités de portance et de répartition des charges optimales (Résistance à la charge statique exceptionnelle : 10 Newton/mm², équivalent 1000 tonnes/m²), protection optimale du système racinaire du gazon grâce aux 14 mm de parois d’alvéoles et à un niveau de remplissage du substrat à -1 cm
          - Usages : liberté de conception et adaptation aux usages grâce à la modularité des remplissages
          - Environnementaux : préservation de la ressource en Eau, végétalisation d’espaces, favorable à la biodiversité des sols, réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain

    La dalle TTE® MultidrainPlus est un éco-matériau issu d’une chaîne de revalorisation d’excellence, produite à partir de déchets ménagers recyclés (système DUAL allemand). Recyclée, recyclable et réversible, elle s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire. Les systèmes de revêtements perméables développés par O2D ENVIRONNEMENT sont préconisés dans le cadre de projets éco-conçus, intégrant l’infiltration naturelle des eaux pluviales et la végétalisation de surfaces.

    Applications : parking végétalisé, stationnements engazonnés, stationnements en remplissage pavés et gazon

    Spécification
    • Informations techniques de la fondation fertile pour stationnement VL en remplissage mixte pavé/gazon

      Composition :
      •  Epaisseur de 15 cm : Fondation Terre-Pierre TP GREEN
       o 75% de concassé de granulométrie 20/40 mm
           o 25% d’un substrat organique (terre végétale/sable lavé/compost) de granulométrie 0/10 mm
      •  Epaisseur de 3 cm : Lit de pose fertile LP GREEN
           o 60% de concassés de granulométrie 4/6 mm
           o 20 % de mélange terre végétale/terreau de granulométrie 0/10 mm
           o 20% de sable de granulométrie 0/4 mm

      Sol préparé / Sous-fondation (-23 cm par rapport au niveau 0) :
      •  La perméabilité requise sous ce système de fondation est telle que K > 10-6 m/s
      •  Le niveau de portance requis est tel que EV2 > 40 MPa (EV2/EV1 < 2)
      •  Nous recommandons la pose d’un géotextile anti-contaminant perméable

      Cette composition de fondation fertile assure portance, drainage et éléments nutritifs nécessaires au bon enracinement du gazon. Il est recommandé d’adapter l’épaisseur de la sous-fondation (grave drainante, par exemple concassé 20/40 mm) et/ou de mettre en place tout autre dispositif, si le sol naturel n’a pas les capacités d’infiltration requises, ou pour satisfaire aux exigences de dimensionnement du projet. Le niveau de portance doit être adapté en fonction de l’usage prévu.

      Informations techniques de la Dalle TTE®

      Dénomination du produit :
      Dalle TTE® MultidrainPlus

      Matériau :
      Domestic mixed plastic 100% recyclé et recyclable - système DUAL Allemand

      Dimensions :
      Env. L. 80 x l. 40 x H. 6cm (+/- 2mm), composée de 32 alvéoles de 8 x 8 cm (1 m² = 3,125 dalles)

      Coloris de la dalle :
      Gris anthracite (variable)

      Poids - à vide :
      Env. 9 kg / dalle, soit env. 28 kg / m² à vide

      Poids – pré-engazonnée :
      Env. 22 kg / dalle, soit env. 69 kg / m² engazonnée

      Dessus :
      Nervures striées antidérapantes de 2 mm d’épaisseur

      Dessous :
      Large appui en T de 4,2 cm env. - joint d’assemblage de 1,5 cm sur les côtés.

      Résistance à la charge statique :
      10 Newtons / mm² (équivalent à 1000 T / m²)

      Résistance au poinçonnement :
      > 100 kN sur une surface de diamètre 20 cm (conforme pour voie Pompiers) – Certification GINGER CEBTP

      Charge à l’essieu :
      20 Tonnes (147 kN) / bloc de 4 alvéoles vides (20 x 20 cm) - Certification TÜV SUD (Organisme de certifications officiel Allemand)

      Informations techniques du Pavé TTE®

      Dénomination du produit :
      Pavé béton TTE®

      Dimensions :
      L. 7,4 x l. 7,4 x H. 4,9 cm

      Coloris disponibles :
      gris, rouge, anthracite, jaune pierre, brun, blanc, vert, bleu, rose

      Poids :
      615 g / pavé

      Préconisations de remplissage (dalle vide)

      Engazonnement sur place :
      Substrat pré-ensemencé O2D SR GREEN®

    Spécifications techniques
    • Réference unique.grass-paved-paths-paved-lines
    • Famille de produitsComplete Systems
    • Groupe de produitsStationnements végétalisés VL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalPE/PP
    • Matériel secondaireOrganique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCStone or tile flooring
    • Code UNSPSC30161706
    • Code Uniclass 2015Ss_30_14
    • Description de l'Uniclass 2015Paving systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 01 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Rigid Paving Surface Treatment
    • Numéro OmniClass23-11 21 17
    • Titre OmniClassPaving Blocks
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Océanie Afrique