Ce calepinage reprend le système de sol carrossable perméable O2D MINERAL® développé par O2D ENVIRONNEMENT® :
• La dalle TTE® MultidrainPlus à remplir de gravier (concassé 6/14 mm ou 8/16 mm)
• Une fondation drainante et portante dimensionnée pour du stationnement VL (cf informations techniques dans les Spécifications)
Le calepinage est réalisé en quinconce (dimensions de la dalle : 80 x 40 cm) et des bordures périphériques sont matérialisées.
Les stationnements perméables gravier sont délimités par deux lignages en pavés béton TTE®, pour des places aux dimensions standards : 522,5 cm (L) x 250 cm (l). Il est possible d’adapter les dimensions des stationnements en modifiant le positionnement des lignages pavés ou en ajoutant/retirant des modules de dalles.
Le système TTE® est modulaire : un même socle pour différentes possibilités de remplissages (pavés-gazon-gravier).
Les avantages du système O2D MINERAL® sont multiples :
- Techniques : capacités de portance et de répartition des charges optimales (Résistance à la charge statique exceptionnelle : 10 Newton/mm², équivalent 1000 tonnes/m²)
- Usages : liberté de conception grâce à la modularité des remplissages (9 coloris de pavés disponibles pour les marquages, possibilité de combiner remplissages pavés - gazon - gravier) et faible entretien (ramassage des feuilles à l’automne)
- Environnementaux: préservation de la ressource en Eau et réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain
La dalle TTE® MultidrainPlus est un éco-matériau issu d’une chaîne de revalorisation d’excellence, produite à partir de déchets ménagers recyclés (système DUAL allemand). Recyclée, recyclable et réversible, elle s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire. Les systèmes de revêtements perméables développés par O2D ENVIRONNEMENT sont préconisés dans le cadre de projets éco-conçus, intégrant l’infiltration naturelle des eaux pluviales et la végétalisation de surfaces.
Applications : parking drainant, parking perméable, stationnements drainants en gravier, stationnements perméables en gravier
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Sud | Amérique du Nord | Océanie | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Belgique | Guyane française | Guadeloupe | Nouvelle-Calédonie | Réunion |
France | Martinique | Wallis et Futuna | ||
Luxembourg | Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
Suisse |