La fondation minérale O2D pour voies d’accès Véhicule Léger est préconisée dans le cadre d’aménagement de voies d’accès pavées pour parkings perméables.
Cette fondation conseillée par O2D ENVIRONNEMENT est composée d’empierrements concassés à granulométrie ouverte, sans fine. Les caractéristiques techniques de cette fondation minérale pour voie d’accès ont été définies en combinaison avec le revêtement de sol perméable TTE® : dalles TTE® à remplir de pavés (O2D PAVE).
Composition de la fondation minérale préconisée :
• Epaisseur de 15 cm : Fondation en empierrement concassé 2/20 mm ou 2/32 mm
• Epaisseur de 3 cm : Lit de pose en empierrement concassé 4/6 mm ou 3/8 mm
Sol préparé / Sous-fondation (-23 cm par rapport au niveau 0) :
• La perméabilité requise sous ce système de fondation est telle que K > 10-6 m/s
• Le niveau de portance requis est tel que EV2 > 60 MPa (EV2/EV1 < 2)
• Nous recommandons la pose d’un géotextile anti-contaminant perméable
Cette composition de fondation minérale assure portance et drainage.
Il est recommandé d’adapter l’épaisseur de la sous-fondation (grave drainante, par exemple concassé 20/40 mm) et/ou de mettre en place tout autre dispositif, si le sol naturel n’a pas les capacités d’infiltration requises, ou pour satisfaire aux exigences de dimensionnement du projet.
Le niveau de portance doit être adapté en fonction de l’usage prévu.
Applications :
- Voies d’accès VL perméables pavées
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Sud | Amérique du Nord | Océanie | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Belgique | Guyane française | Guadeloupe | Nouvelle-Calédonie | Réunion |
France | Martinique | Wallis et Futuna | ||
Luxembourg | Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
Suisse |