Publier vos produits
Fondation Minérale O2D pour stationnement VL
Fondation Minérale O2D pour stationnement VL
Fondation Minérale O2D pour stationnement VL
Fondation Minérale O2D pour stationnement VL
Fondation Minérale O2D pour stationnement VL
Fondation Minérale O2D pour stationnement VL

    Fondation Minérale O2D pour stationnement VL

    La fondation minérale O2D pour stationnement Véhicule Léger est préconisée dans le cadre d’aménagement de stationnements perméables pavés ou gravier.

    Cette fondation conseillée par O2D ENVIRONNEMENT est composée d’empierrements concassés à granulométrie ouverte, sans fine. Les caractéristiques techniques de cette fondation minérale ont été définies en combinaison avec le revêtement de sol perméable TTE® : dalles TTE® à remplir de pavés (O2D PAVE) ou de gravier (O2D MINERAL).

    Composition de la fondation minérale préconisée :

    • Epaisseur de 15 cm : Fondation en empierrement concassé 2/20 mm ou 2/32 mm
    • Epaisseur de 3 cm : Lit de pose en empierrement concassé 4/6 mm ou 3/8 mm

    Sol préparé / Sous-fondation (-23 cm par rapport au niveau 0) :

    • La perméabilité requise sous ce système de fondation est telle que K > 10-6 m/s
    • Le niveau de portance requis est tel que EV2 > 40 MPa (EV2/EV1 < 2)
    • Nous recommandons la pose d’un géotextile anti-contaminant perméable

    Cette composition de fondation minérale assure portance et drainage.

    Il est recommandé d’adapter l’épaisseur de la sous-fondation (grave drainante, par exemple concassé 20/40 mm) et/ou de mettre en place tout autre dispositif, si le sol naturel n’a pas les capacités d’infiltration requises, ou pour satisfaire aux exigences de dimensionnement du projet.

    Le niveau de portance doit être adapté en fonction de l’usage prévu.

    Applications :
    - Stationnements perméables pavés
    - Stationnements perméables gravier
    - Stationnements perméables accessibles PMR
    - Cheminements piétons ou cycles

    Spécification
    • Mise en œuvre préconisée pour la réalisation d’une fondation minérale pour stationnements VL perméables pavés ou gravier :


      - Préparation du fond de forme

               o Exécution des déblais et remblais mécaniquement ou manuellement jusqu’aux côtes de fond de forme : à - 23 cm par rapport au niveau 0
               o  Réglage et nivellement de la surface avec une précision altimétrique de +/- 2 cm/m
               o Vérification du coefficient de perméabilité de K > 10-6 m/s
               o  Vérification de la portance du sol telle que EV2 > 40 MPa avec EV2/EV1 < 2
               o Nettoyage des voies empruntées

      - Pose des bordures périphériques sur la fondation béton dont l’épaulement se situera, au plus haut, à 8 cm sous l’arase.

      - Mise en place d’un géotextile anti-contaminant et perméable

      - Réalisation d’une fondation drainante

               o Réglage, égalisation et compactage d’une fondation constituée d’un empierrement concassé de granulométrie 2/20 mm ou 2/32 mm ; Epaisseur finie après cylindrage : 15 cm (soit à - 8 cm de l’arase de la bordure).

               o Egalisation et compactage d’un lit de pose constitué d’un empierrement concassé de granulométrie 4/6 mm ou 3/8 mm ; Epaisseur finie : 3 cm (soit à - 5 cm de l’arase de la bordure).

      - Mise en place d’un filet d’aide à la pose O2D FYNET

      - Pose du système de dalles TTE® et remplissage en pavés (O2D PAVE) ou gravier (O2D MINERAL)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mineral-foundation-parking-lot
    • Famille de produitsComplete Systems
    • Groupe de produitsStationnements perméables minéraux VL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalPierre naturelle agrégée
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCStone or tile flooring
    • Code UNSPSC30161706
    • Code Uniclass 2015Ss_30_14
    • Description de l'Uniclass 2015Paving systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 01 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Rigid Paving Surface Treatment
    • Numéro OmniClass23-11 21 17
    • Titre OmniClassPaving Blocks
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Océanie Afrique