Le système O2D PAVE® pour Voie de circulation VL est composé de la dalle support TTE® MultidrainPlus, d’un remplissage en pavés béton TTE® et de fondations minérales drainantes et portantes, adaptées à la circulation VL.
Ce revêtement de sol perméable permet la mise en œuvre de voies d’accès VL perméables pavées au sein de parkings éco-conçus (soit 100% pavés soit en combinaison de stationnements végétalisés). Le système O2D PAVE® allie perméabilité et accessibilité : fentes et ressauts < 2 cm permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Le calepinage est réalisé en chevrons (dimensions de la dalle : 80 x 40 cm) et des bordures périphériques sont matérialisées.
La largeur de la voie d’accès VL est standard : 600 cm. Il est possible bien sûr d’en adapter les dimensions.
Les avantages du système O2D PAVE® sont multiples :
- Techniques : capacités de portance et de répartition des charges optimales (Résistance à la charge statique exceptionnelle : 10 Newton/mm², équivalent 1000 tonnes/m²)
- Usages : liberté de conception grâce à la modularité des remplissages (9 coloris de pavés disponibles pour les marquages, possibilité de combiner remplissages pavés - gazon - gravier) et faible entretien (ramassage des feuilles à l’automne)
- Environnementaux : préservation de la ressource en Eau et réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain
La dalle TTE® MultidrainPlus est un éco-matériau issu d’une chaîne de revalorisation d’excellence, produite à partir de déchets ménagers recyclés (système DUAL allemand). Recyclée, recyclable et réversible, elle s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire. Les systèmes de revêtements perméables développés par O2D ENVIRONNEMENT sont préconisés dans le cadre de projets éco-conçus, intégrant l’infiltration naturelle des eaux pluviales et la végétalisation de surfaces.
Applications : voie d’accès VL perméable
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Sud | Amérique du Nord | Océanie | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Belgique | Guyane française | Guadeloupe | Nouvelle-Calédonie | Réunion |
France | Martinique | Wallis et Futuna | ||
Luxembourg | Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
Suisse |