Publier vos produits
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
    Ohlson

    EMA L4 Lounge chair

    Traduit par Google,

    Lifting 2020 (Support lombaire)

    Une chaise entièrement rembourrée, extra profonde et légèrement plus basse, idéale pour les espaces lounge des hôtels, des aéroports ou des réceptions. La chaise longue est empilable, ce qui facilite le nettoyage des grands espaces ou crée de l'espace dans les petits espaces si nécessaire. Pour créer une impression cohérente, vous pouvez également choisir d'autres produits tels que des chaises, des fauteuils et des tabourets de bar entièrement rembourrés de la même série EMA.

    Faites votre choix parmi les tissus, le similicuir et le cuir de tous nos fournisseurs scandinaves. Vous pouvez ainsi varier le revêtement et créer une variété d'expressions différentes, ainsi que la finition du piètement.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT: 40 cm 

      WIDTH: 62 cm 

      DEPTH: 64 cm 

      HEIGHT: 72 cm 

      ACCESSORIES: Felt pads

      FRAMESilver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • Chrome 

      PADDING: 

      Backrest 40 mm / Seat 40 mm 

      Fire-retardant polyether


      Spécifications techniques
      • Réference unique.EMA-L4
      • Famille de produitsEMA
      • Groupe de produitsLounge chair
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-09-11
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)720
      • Largeur (mm)620
      • Profondeur (mm)640
      En rapport
      • Matériel principalTissu
      • Matériel secondaireMétal
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
      • Classification IFCMobilier

      Disponibilité de la région

      L'Europe