Publier vos produits
EMA S1 Chair
EMA S1 Chair
EMA S1 Chair
    Ohlson

    EMA S1 Chair

    Traduit par Google,

    Une chaise facile à déplacer et à placer selon vos envies, la hauteur réduite du dossier lui permet de «prendre moins de place pour les yeux» dans les environnements où elle est demandée. EMA S1 est également empilable, ce qui facilite le nettoyage ou lorsque plus d'espace au sol est nécessaire. Le support de pieds est disponible en standard en laqué argent, blanc, noir ou chrome, dans n'importe quelle couleur RAL de votre choix, et il est également possible d'ajouter des pieds en feutre, des roulettes et des ferrures d'accouplement.

    Faites votre choix parmi les tissus, le cuir synthétique et le cuir de tous nos fournisseurs scandinaves. De cette façon, vous pouvez varier les vêtements et créer une variété d'expressions.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 53 cm

      HEIGHT 78 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard
      Additions:
      - Optional RAL
      - Chrome

      PADDING

      Back 20 mm / Seat 20 mm

      Fireproof polyether

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EMA-S1
    • Famille de produitsEMA
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)510
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe