Publier vos produits
FENCE B170 Bench
FENCE B170 Bench
FENCE B170 Bench
    Ohlson

    FENCE B170 Bench

    Traduit par Google,

    Un banc élégant et esthétique disponible en quatre longueurs différentes.

    Ajoutez une table au banc b140 et les pensées vous ramènent à l'époque où le bureau téléphonique se trouvait dans le hall, car aujourd'hui, c'est peut-être seulement un solitaire où l'on s'assoit avec une tasse de café.

    Facile à placer, joli et charmant avec son rembourrage grumeleux dans tous ses environnements imaginables.

    Les cadres servent également de base pour des tables assorties dans ces dimensions ou, en bref, comme banc nu.

    Choisissez parmi les tissus, le cuir artificiel ou le cuir de nos fournisseurs scandinaves, personnalisez la couleur du support ou utilisez nos couleurs standards en gris argenté, blanc ou noir.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      WIDTH 170 cm

      STAND

      Square tube in silver grey-white or black lacquer as standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      Table top in ash veneer

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FENCE-b170-bench
    • Famille de produitsFENCE
    • Groupe de produitsBench
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)460
    • Largeur (mm)1700
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe