Publier vos produits
TRAIN B02 Bench sofa
TRAIN B02 Bench sofa
    Ohlson

    TRAIN B02 Bench sofa

    Traduit par Google,

    Le canapé banc TRAIN B02 sans dossier est un bon complément au canapé sectionnel TRAIN S02 ou comme meuble autonome.

    La longueur du banc peut être entièrement ajustée en fonction des besoins et de l'espace, et il est donc parfait, par exemple, dans les salles d'attente et les réceptions.

    Le banc peut être ancré au sol selon les besoins.

    Medar est disponible en standard en laqué blanc argenté et noir, autres RAL sur demande.

    Choisissez parmi les tissus, le cuir artificiel et le cuir de tous nos fournisseurs scandinaves pour créer une variété d'expressions.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 52 cm

      LENGTH 140/160/180/200 cm

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions: Optional RAL, Floor fixed

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      OTHER

      Customizable lengths after quote

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRAIN-B02-bench
    • Famille de produitsTRAIN
    • Groupe de produitsBench
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)460
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Islande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (15)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)