Publier vos produits
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
    Ohlson

    WAFER Bar stool

    Traduit par Google,

    Tabouret de bar entièrement rembourré en médar. La forme de l'assise vous invite à vous asseoir activement ou pourquoi pas à vous asseoir dans l'autre sens...

    Un meuble élégant qui, avec son design épuré, s'intègre dans tous ses différents environnements.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT 65 cm

      WIDTH 46 cm

      DEPTH 46 cm

      PADDING

      Fully coated, 10 mm fire-resistant polyether

      WITH STAND

      Silver grey-white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WAFER-Bar
    • Famille de produitsWAFER
    • Groupe de produitsBar stool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)650
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Islande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (15)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)