Publier vos produits
Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems
Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems
Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems

    Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems

    Traduit par Google,

    La gamme Olympus FLOOR est spécialement conçue pour la consolidation structurelle des sols existants. Par rapport aux interventions traditionnelles, la solution Olympus FLOOR se caractérise par l'utilisation de matériaux innovants, allégés et compatibles avec la zone bâtie, grâce à une intervention sur l'extrados qui implique la construction d'une dalle collaboratrice. Grâce aux systèmes Olympus FLOOR, il est possible d'intervenir sur tous types de dalles grâce à des connecteurs spécifiques qui s'adaptent à chaque type de structure porteuse, garantissant le fonctionnement du système. Différents types de treillis en fibre de verre Oly Mesh sont également utilisés, qui se caractérisent par des performances mécaniques élevées, une extrême légèreté et maniabilité sur le chantier, l'absence de phénomènes d'oxydation et donc une grande durabilité dans le temps. Tous les connecteurs Oly Connect FLOOR sont disponibles en deux hauteurs permettant la construction de dalles même très fines en contenant au maximum l'épaisseur de l'intervention et en réduisant ainsi son caractère invasif. Le système Olympus FLOOR implique l'utilisation de plusieurs composants : _ Renfort avec treillis en fibre de verre AR préformé pour renforcer la dalle contribuant à la répartition des contraintes. L'utilisation du filet en fibre de verre OLY MESH GLASS permet l'utilisation de matériaux extrêmement maniables et légers. _Connecteurs secs pour dalles collaboratrices, pour maintenir au minimum l'épaisseur de la dalle intégrative afin de ne pas augmenter les hauteurs de marche ni réduire la hauteur utile des pièces. _Bétons légers préemballés. _Barres hélicoïdales en acier inoxydable pour connexion périmétrique.

    Spécification
    • "INSTRUCTION FOR INSTALLATION: The reinforcing mesh should be embedded in the centerline of the layer of mortar, then provide appropriate spacers."

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FLOOR
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-10-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)2
    En rapport
    • Matériel principalRenfort acier
    • Matériel secondaireMortier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes