Publier vos produits
Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE
Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE
Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE
Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE

    Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE

    Traduit par Google,
    Renforcement structurel des murs avec des systèmes FRCM et CRM certifiés CVT. Le patrimoine historique et artistique de notre pays est représenté par de nombreuses structures en maçonnerie, tant pour les bâtiments privés que pour les structures d'intérêt monumental. De nombreuses structures nécessitent des interventions de consolidation structurelle et de nombreux événements sismiques ont causé des dommages aux bâtiments, rendant nécessaires des interventions de récupération. Afin de garantir aux structures de maçonnerie un niveau de performance adéquat, OLYMPUS propose le nouveau système Olympus STONE qui, grâce à l'utilisation de treillis en fibre de verre, préformés en GFRP, permet d'augmenter les caractéristiques mécaniques des éléments de maçonnerie. Les systèmes de consolidation obtenus grâce à l'installation de treillis en fibre de verre de la gamme OLY STONE permettent de remédier facilement aux situations de déficit structurel affectant les structures verticales, permettant, contrairement aux interventions réalisées avec des matériaux traditionnels, un caractère invasif réduit et une grande durabilité dans le temps. gamme de solutions : _Systèmes FRCM _Systèmes CRM _Systèmes VISUAL FACE.
    Spécification
    • A95285 _ A95125 _ A95109

      INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION OF OLY MESH GLASS 320 AND OLY MESH BASALT&STEEL 200 : 1) Demolition of the existing plaster until the masonry surface is reached for the portion to be reinforced; 2) Careful cleaning from dust, oils and paints of the masonry substrate on which the reinforcement system is to be applied; 3) Washing and wetting of the surface until saturated; 4) Application by trowel or spray with a suitable plastering machine of a first layer of mortar of the type OLY WALL STRUKTURA-F following the instructions given in the respective data sheets; 5) Application on the previous "fresh" layer of mortar of the OLY MESH mesh , taking care to ensure an overlap between adjacent strips of at least 15 cm; 6) Application by trowel or spray with a suitable plastering machine of a second layer of mortar of the type OLY WALL STRUKTURA-F following the indications given in the respective data sheets. The total thickness of mortar must be between 5 and 15 mm in the case of a single mesh, net of the leveling of the substrate. In the case of multiple nets, the maximum thickness cannot be more than 30 mm. Note: In order to ensure proper cooperation of the reinforcement with the masonry, the use of connectors from the OLY CONNECT line of appropriate diameter is recommended. _ INSTRUCTION FOR THE INSTALLATION OF OLY STEEL 750 FABRIC: Application steps include: 1) Preparation and cleaning of the substrate in order to obtain perfectly clean and dry surfaces with sufficient mechanical properties. 2) In the case of irregular surfaces, it is necessary to regularize it with appropriate structural mortars. 3) Brush application of a first layer of OLY WALL STRUKTURA-F mortar with a thickness of about 5 mm following the instructions in the relevant data sheet. 4) Laying of OLY STEEL 750 fabric with oriented fibers as per the design. 5) Insertion of any OLY ROD GLASS L connectors as per design specifications with OLY RESIN chemical anchor. 6) Apply "fresh" a second layer of OLY WALL STRUKTURA-F mortar to completely cover for reinforcement following the instructions in the relevant data sheet for a total reinforcement thickness of 15 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FRCM
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-10-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalRenfort acier
    • Matériel secondaireMortier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures