Publier vos produits
OPUS COMPOSITUM BIO- PLASTER
Pre-mixed plaster based on natural hydraulic lime NHL 5

OPUS COMPOSITUM BIO- PLASTER Pre-mixed plaster based on natural hydraulic lime NHL 5

Traduit par Google,
OPUS COMPOSITUM BIO-PLASTRE est un enduit en poudre prémélangé à base de chaux hydraulique naturelle pure NHL 5. Écologique et respirant, il est conforme à la norme EN 459-1. Adapté à une utilisation intérieure et extérieure, il s'applique manuellement ou à la machine. Facile, rapide et économique à mettre en œuvre, il offre une excellente adhérence aux supports, une perméabilité à la vapeur d'eau élevée et durcit sous faible contrainte. Il convient aux murs et plafonds, en intérieur comme en extérieur, dans les bâtiments civils et industriels.
Spécifications techniques
  • Réference unique.OPUS-COMPOSITUM-BIO-PLASTER
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-04-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales