Publier vos produits
OPUS COMPOSITUM BIO- PLASTER MP
Restoration render based on natural hydraulic lime NHL 5

OPUS COMPOSITUM BIO- PLASTER MP Restoration render based on natural hydraulic lime NHL 5

Traduit par Google,
OPUS COMPOSITUM BIO-PLASTER MP est un enduit en poudre prémélangé composé de chaux hydraulique naturelle pure NHL 5 et de granulats minéraux légers. Macroporeux et respirant, il est spécialement conçu pour la restauration de maçonneries humides et imprégnées de sel. Adapté à une utilisation intérieure et extérieure, il s'applique manuellement ou à la machine. Facile, rapide et économique à mettre en œuvre, il offre une excellente adhérence aux supports, une perméabilité élevée à la vapeur d'eau et une prise avec des contraintes internes minimales. Résistant aux sulfates et hydrofuge, il est idéal pour la restauration de maçonneries humides, en intérieur comme en extérieur, dans les bâtiments civils et industriels.
Spécifications techniques
  • Réference unique.OPUS-COMPOSITUM-BIO-PLASTER-MP
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-04-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales