Publier vos produits
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"

    Traduit par Google,

    Raccord auto-évasé

    Les raccords du système TracPipe® sont des raccords auto-pilotés qui permettent de connecter le système TracPipe CSST aux raccords et appareils à gaz traditionnels. Aucun outil spécial ni pièce supplémentaire n'est requis.

    Spécification
    • Part Number     Size     Weight Lbs.
      FGP-AF-RF-375     3/8″     .0.95
      FGP-AF-RF-500     1/2″     .95
      FGP-AF-RF-750     3/4″     1.1
      FGP-AF-RF-1000     1″     1.25

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pipe-fittings-tracpipe-flange-fitting-tracpipe-system
    • Famille de produitsFlexible Gas Piping Systems
    • Groupe de produitsAutoFlare Fitting, Flange
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Tuyauterie CVC