Publier vos produits
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"

    Traduit par Google,

    Raccord auto-évasé

    Les raccords du système TracPipe® sont des raccords auto-pilotés qui permettent de connecter le système TracPipe CSST aux raccords et appareils à gaz traditionnels. Aucun outil spécial ni pièce supplémentaire n'est requis.

    Spécification
    • Part Number     SizeWeight Lbs.
      FGP-AF-F-375     3/8″-1/2″NPT    .25
      FGP-AF-F-500     1/2″    .33
      FGP-AF-F-750     3/4″    .49
      FGP-AF-F-1000     1″    .61
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pipe-fittings-tracpipe-system-straight-fitting-female-tracpipe
    • Famille de produitsFlexible Gas Piping Systems
    • Groupe de produitsAutoFlare Fitting, Straight, Female
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Tuyauterie CVC