Publier vos produits
12MP Cloud IP Fisheye Camera OE-CC3214F12
OpenEye

12MP Cloud IP Fisheye Camera OE-CC3214F12

Traduit par Google,

Dotée d'un objectif de 12 MP, la caméra cloud OE-CC3214F12 dispose d'un enregistrement embarqué, d'un processeur d'analyse dédié et de tous les avantages des services Web OpenEye.

Spécification
  • Environment: Outdoor

    Maximum Resolution:12MP

    Maximum Framerate: 30

    Lens:1.95mm Fixed

    Field of View: 180°

    Pan/Tilt/Rotate:N/A

    Ingress Protection: IP67

    Impact Rating: IK10

    Alarm I/O: 1/1

    Power Source: PoE+ 802.3at / 12vDC

    Power Consumption: PoE+ 802.3at: TBD / 12vDC: TBD

    Operating Temperature:-40°~122°F (-40° ~ 50°C)

    Dimensions: W: 5.9 x H: 2.5 (150 x 65mm)

    Weight: 2.6lbs (1.2kg)

    Certifications: UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A

    Country Of Origin: Taiwan

    NDAA Compliant: Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.12mp-cloud-ip-fisheye-camera
  • Famille de produitsCameras
  • Groupe de produitsFisheye
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring