Publier vos produits
4MP Outdoor IP Turret Camera oe-c3012t4-s
OpenEye

4MP Outdoor IP Turret Camera oe-c3012t4-s

Traduit par Google,

Doté de fonctions d'analyse, le OE-C3012T4-S, conçu pour une utilisation en extérieur, offre des images de haute qualité dans un format tourelle nécessitant peu d'entretien.

Caractéristiques principales de l'OE-C3012T4-S

Véritable plage dynamique étendue (WDP) : adaptation rapide aux variations de luminosité pour des images homogènes et de haute qualité.

IR adaptatif - Éclairage optimal et images nettes en environnements peu éclairés.

IK10 - Protégez vos caméras contre le sabotage et le vandalisme grâce à la norme IK10.

Mise au point automatique : ajuste automatiquement la mise au point pour garantir que les sujets apparaissent nets et précis.

Spécification
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Lens: 
    2.7 ~ 13.5mm, VF, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    103° ~ 29°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 75° Rotate: 3° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 7W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C~60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø5.1 x H: 4.3 (Ø129 x 110mm)
    Weight: 
    1.5lb (0.69kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.4mp-outdoor-ip-turret-camera-oe-c3012t4-s
  • Famille de produitsCameras
  • Groupe de produitsTurret
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring