Publier vos produits
2MP Outdoor IP Turret Camera oe-c1016t2-s
OpenEye

2MP Outdoor IP Turret Camera oe-c1016t2-s

Traduit par Google,

Dotée de fonctions d'analyse, la caméra OE-C1016T2-S, certifiée IP67, offre des images de haute qualité dans un format tourelle nécessitant peu d'entretien.

Caractéristiques principales du OE-C1016T2-S

2MP - Bénéficiez d'images nettes grâce à la résolution 2MP, améliorant ainsi la qualité de vos vidéos.

Indice d'étanchéité IP67 - Affrontez les intempéries grâce à un boîtier certifié IP67, idéal pour une utilisation en extérieur.

IR adaptatif - Éclairage optimal et images nettes en environnements peu éclairés.

Mode couloir : optimisez la couverture verticale grâce à un mode de surveillance des zones longues et étroites.

Spécification
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    1920x1080
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 1920x1080
    Lens: 
    2.8mm Fixed Lens
    Field of View: 
    106°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 80° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.4 x H: 3.7 (Ø110 x 94mm)
    Weight: 
    0.93lb (0.42kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

    Camera, security 

Spécifications techniques
  • Réference unique.2mp-outdoor-ip-turret-camera-oe-c1016t2-s
  • Famille de produitsCameras
  • Groupe de produitsTurret
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring