Publier vos produits
4MP Indoor Micro IP Dome Camera oe-c1013d4-s
OpenEye

4MP Indoor Micro IP Dome Camera oe-c1013d4-s

Traduit par Google,

Doté d'un système d'analyse et d'une lentille fixe de 4 mm, le OE-C1013D4-S offre des images de haute qualité dans un format dôme discret.

Caractéristiques principales du OE-C1013D4-S

Couvercle clipsable à peindre - Harmonisez-le à votre environnement grâce à un couvercle clipsable à peindre.

Véritable plage dynamique étendue (WDP) : adaptation rapide aux variations de luminosité pour des images homogènes et de haute qualité.

Entrée des capteurs - Utilisez des capteurs pour gérer activement votre entreprise à distance.

Sortie relais - Utilisez les relais pour gérer activement votre entreprise à distance.

IR adaptatif - Éclairage optimal et images nettes en environnements peu éclairés.

Entrées/sorties audio - Améliorez la vidéosurveillance grâce à une capture et une lecture audio claires.

4MP - Bénéficiez d'images nettes grâce à la résolution 4MP, améliorant ainsi la qualité de vos vidéos.

Spécification
  • Environment: Indoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Field of Vision: 
    84°
    Lens: 
    4.0mm Fixed Lens
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 3° ~ 360° Tilt: 0° ~ 68° Rotate: 3° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    N/A
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 131°F (-30°C~55°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.3 x H: 2.4 (Ø108 x 61mm)
    Weight: 
    0.49lb (0.22kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.4mp-indoor-micro-ip-dome-camera-oe-c1013d4-s
  • Famille de produitsCameras
  • Groupe de produitsDome
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring