Publier vos produits
4MP Outdoor IP Turret Camera OE-C1018T4
OpenEye

4MP Outdoor IP Turret Camera OE-C1018T4

Traduit par Google,

Dotée de LED à lumière blanche et d'un système audio intégré, la mini-tourelle OE-C1018T4 contribue à prévenir les incidents avant qu'ils ne surviennent.

Caractéristiques principales :

  • 4MP
  • Plage dynamique étendue réelle
  • Microphone intégré
  • Haut-parleur intégré
  • IR adaptatif
  • LED à lumière blanche dissuasive active
Spécification
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 2688x1520
    Maximum Framerate: 30FPS @ 2688x1520
    Field of View: 107.5°
    Lens: 2.8mm Fixed
    Horizontal FoV: 97°
    Pan/Tilt/Rotate: Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 80° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: IP67
    Impact Rating: N/A
    Alarm I/O: N/A
    Power Source: PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: Max 8W
    Dimensions: W: Ø4.6 x H: 3.8 (Ø118 x 96mm)
    Operating Temperature: -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Country Of Origin: China
    Weight: 0.71lbs (0.32kg)
    NDAA Compliant: Yes
    Certifications: UL / cUL / FCC

Spécifications techniques
  • Réference unique.4mp-outdoor-ip-turret-camera-oe-c1018t4
  • Famille de produitsCameras
  • Groupe de produitsTurret
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring