Publier vos produits
4MP Outdoor Mini IP Dome Camera oe-c1014d4-s
OpenEye

4MP Outdoor Mini IP Dome Camera oe-c1014d4-s

Traduit par Google,

Doté d'analyses de personnes, de véhicules et de franchissement de lignes, l'OE-C1014D4-S fournit des images de haute qualité dans un format compact.

Caractéristiques principales du OE-C1014D4-S

Véritable plage dynamique étendue (WDP) : adaptation rapide aux variations de luminosité pour des images homogènes et de haute qualité.

Couvercle clipsable à peindre - Harmonisez-le à votre environnement grâce à un couvercle clipsable à peindre.

IR adaptatif - Éclairage optimal et images nettes en environnements peu éclairés.

Entrées/sorties audio - Améliorez la vidéosurveillance grâce à une capture et une lecture audio claires.

4MP - Bénéficiez d'images nettes grâce à la résolution 4MP, améliorant ainsi la qualité de vos vidéos.


Spécification
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Lens: 
    2.8mm Fixed
    Field of View: 
    101°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 3° ~ 360° Tilt: 0° ~ 68° Rotate: 3° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 4.5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.3 x H: 3.2(Ø109 x 81mm)
    Weight: 
    0.99lb (0.45kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.4mp-outdoor-mini-ip-dome-camera-oe-c1014d4-s
  • Famille de produitsCameras
  • Groupe de produitsDome
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring