Publier vos produits
4MP Outdoor Varifocal IP Bullet Camera oe-c2212b4
OpenEye

4MP Outdoor Varifocal IP Bullet Camera oe-c2212b4

Traduit par Google,

Doté d'un zoom motorisé, du True WDR et de l'IR adaptatif, l'OE-C2212B4 offre des images de qualité en basse lumière et des performances en extérieur.

Caractéristiques principales de l'OE-C2212B4

Véritable plage dynamique étendue (WDP) : adaptation rapide aux variations de luminosité pour des images homogènes et de haute qualité.

IR adaptatif - Éclairage optimal et images nettes en environnements peu éclairés.

Microphone intégré : capturez un son clair grâce au microphone intégré pour une conscience situationnelle complète.

Objectif varifocal : ajustez à distance le champ de vision ou refaites la mise au point de la caméra.

Spécification
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Lens: 
    2.8 ~ 12mm, VF, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    86° ~ 36°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 90° | Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 9.6W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: 8.1 x H: 2.9 x L: 2.9 (206 x 73 x 73mm)
    Weight: 
    1.12lbs (0.51kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.4mp-outdoor-varifocal-ip-bullet-camera-oe-c2212b4
  • Famille de produitsCameras
  • Groupe de produitsBullet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring