Publier vos produits
5MP Outdoor IP Turret Camera oe-c1024t5-s
OpenEye

5MP Outdoor IP Turret Camera oe-c1024t5-s

Traduit par Google,

Doté de fonctions d'analyse et d'un champ de vision de 180°, l'OE-C1024T5-S offre des images de haute qualité dans une conception nécessitant peu d'entretien.

Caractéristiques principales du OE-C1024T5-S

Véritable plage dynamique étendue (WDP) : adaptation rapide aux variations de luminosité pour des images homogènes et de haute qualité.

IR adaptatif - Éclairage optimal et images nettes en environnements peu éclairés.

Champ de vision à 180° - Capturez une vue panoramique à 180 degrés grâce à un objectif grand angle.

Spécification
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2880x1620
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2880x1620
    Lens: 
    1.68mm Fixed
    Field of View: 
    180°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 75° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 5.5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.4 x H: 3.7 (Ø111 x 93mm)
    Weight: 
    1.06lbs (0.48kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.5mp-outdoor-ip-turret-camera-oe-c1024t5-s
  • Famille de produitsCameras
  • Groupe de produitsTurret
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit