Publier vos produits
8MP Outdoor IP Bullet Camera oe-c2012b8-s
OpenEye

8MP Outdoor IP Bullet Camera oe-c2012b8-s

Traduit par Google,

Dotée de systèmes d'analyse et d'un objectif zoom, la caméra OE-C2012B8-S, conçue pour une utilisation en extérieur, sert de moyen de dissuasion visuelle contre les menaces potentielles.

Caractéristiques principales de l'OE-C2012B8-S

4K / 8MP - Bénéficiez d'images nettes grâce à la résolution 8MP, améliorant ainsi la qualité de vos vidéos.

Entrées/sorties audio - Améliorez la vidéosurveillance grâce à une capture et une lecture audio claires.

Mise au point automatique : ajuste automatiquement la mise au point pour garantir que les sujets apparaissent nets et précis.

Véritable plage dynamique étendue (WDP) : adaptation rapide aux variations de luminosité pour des images homogènes et de haute qualité.

Spécification
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    3840x2160
    Maximum Framerate: 
    20FPS @ 3840x2160
    Lens: 
    2.8 ~ 12mm, VF, AF Zoom Lens
    Field of View: 
    105° ~ 31°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 9.5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø9.5 × H: 3.4 × D: 3.0 (Ø240 × 86 × 76mm)
    Weight: 
    2.2lb (1.0kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.8mp-outdoor-ip-bullet-camera-oe-c2012b8-s
  • Famille de produitsCameras
  • Groupe de produitsBullet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring