Publier vos produits
MM-Series Cloud-Managed Server with RAID OE-MMXR
OpenEye

MM-Series Cloud-Managed Server with RAID OE-MMXR

Traduit par Google,

Serveur géré dans le cloud, l'OE-MMXR prend en charge jusqu'à 128 canaux vidéo.

Principales caractéristiques de OE-MM-RAID-Gen-2

Capacité de stockage sur 4 disques - Enregistrez des vidéos sur jusqu'à 4 disques pour une capacité de stockage accrue.

Réseau de caméras dédié : isolez le trafic vidéo pour une sécurité et des performances accrues.

Disques interchangeables en façade : optimisez votre espace de stockage grâce à un remplacement rapide.

RAID 5 - Assurez la conservation de vos vidéos grâce à un système redondant de disques indépendants.

Disque SSD pour système d'exploitation : augmentez la capacité de stockage, la vitesse et l'efficacité grâce aux disques SSD.

Serveur NVR évolutif - Adaptez votre serveur à vos besoins professionnels grâce à différentes options de mise à niveau.

Spécification
  • Max Channel Count: 96 (128 w/ Upgrade Options)
    Max Recording Rate: 
    400 Mbps
    Max Storage Capacity: 
    48TB (36TB usable)
    Operating System: 
    Windows (Linux Optional)
    Network Ports: 
    1 x 2.5GbE, 1 x GbE
    OS Drive: 
    Dedicated SSD
    Power Consumption: 
    Max: 311W | Nominal: 241W
    Dimensions: 
    W: 16.9” x H: 3.5 x D: 18”
    Weight: 
    27lbs (12.25kg)
    Country Of Origin: 
    United States

Spécifications techniques
  • Réference unique.mm-series-cloud-managed-server-with-raid-oe-mmxr
  • Famille de produitsRecorders
  • Groupe de produitsServers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring